• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Materiale elettrico / amministrazione, canalina (finitura cromata)

Materiale elettrico / amministrazione, canalina (finitura cromata)

* Can be ordered in any quantity, from one upward.

(i)Nota

  • [N-40P]Nomi shape is different.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-23-400
C-30-400
C-44-400
C-44H-400
N-40P-400
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza A
(mm)
Spessore t
(mm)
Altezza H
(mm)

7.96 €

3 giorni 23.62.37

8.63 €

4 giorni 30.62.311

14.24 €

4 giorni 44.43.217

16.56 €

5 giorni 44.43.225

12.78 €

5 giorni 402.030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura lucida Profilo sezione trasversale Canale
Lunghezza complessiva L(mm) 400

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico