Valvola a sfera in ottone a vite tipo 600 (maniglia a leva / maniglia a farfalla) RC-N

Valvola a sfera in ottone a vite tipo 600 (maniglia a leva / maniglia a farfalla) RC-N
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A ball valve that can be opened and closed by rapidly turning the lever handle 90° and has many features.
· For example (1) Not trending towards fluid sealing mechanism prevents piping mistake. (2) Sealing performance can be maintained for long time (3) Saves piping space. (4) Low operating torque. (5) Very low pressure loss compared to other valve types. (6) No maintenance fee required.
· Because of its structure, the ball valve is not suitable for throttling (can be used for throttling in piping for gases).
· In this case, use the globe valve as much as possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
600RC-N-8A
600RC-N-10A
600RC-N-15A
600RC-N-20A
600RC-N-25A
600RC-N-40A
600RC-N-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A) Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name) L
(mm)
H
(mm)

21.48 €

1 6 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)5037

22.92 €

1 Disponibile 6 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)5037

24.68 €

1 Disponibile 6 giorni [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)6540

30.39 €

1 Disponibile 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)6844

43.50 €

1 6 giorni 1B(25A)1B(25A)7950

95.72 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)9665

91.20 €

1 6 giorni 2B(50A)2B(50A)10972

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Straight Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Water / Air / Oil / Gas
Pressione nominale 600 Type Valvola a sfera Full Bore Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Lever Gamma di temperature di esercizio(°C) ::150
Metodo di funzionamento Manual Operation Type Details of Maximum Allowable Pressure (Ordinary Temperature Water and Oil and Gas)(MPa) 4.1 Details of Maximum Allowable Pressure (Water and oil and gas which are 150°C or less)(MPa) 1.0

Supporto tecnico