Gomito a 90° a saldare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304-SWL-25
SWL-15A-SCH80
SWL-20A-SCH80
SWL-25A-SCH80
SWL-40A-SCH80
SWL-65A-SCH80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Spessore nominale Diam. nominale Dimensione D
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione A
(mm)

44.69 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-1B(25A)27.21634.5

6.24 €

1 8 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH801/2B(15A)16.11322.2

8.11 €

1 8 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH803/4B(20A)21.41427.7

12.32 €

1 8 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH801B(25A)27.21634.5

27.40 €

1 8 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH801 1/2B(40A)41.21949.1

90.69 €

1 8 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH802 1/2B(65A)65.92677.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura a riempimento Profilo raccordo Gomito Trattamento superficie NA
Liquido applicabile Senza limitazioni produttore

Supporto tecnico