Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Spessore nominale | Diam. nominale | Diam. nominale (2° raccordo) | Dimensione D (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione A (mm) | Dimensione A1 (mm) | Dimensione C1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.38 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 16.1 | 14 | 27.7 | 22.2 | 14 | ||
64.92 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 1B(25A) | 1/2B(15A) | 16.1 | 16 | 34.5 | 22.2 | 16 | ||
64.92 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 21.4 | 16 | 34.5 | 27.7 | 16 | ||
30.63 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 1/2B(15A) | - | 16.1 | 13 | 22.2 | - | - | ||
43.39 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 3/4B(20A) | - | 21.4 | 14 | 27.7 | - | - | ||
57.07 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 1B(25A) | - | 27.2 | 16 | 34.5 | - | - | ||
184.10 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 2B(50A) | - | 52.7 | 22 | 61.1 | - | - | ||
111.49 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | - | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 21.4 | 16 | 34.5 | - | - | ||
83.18 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | - | 3/4B(20A) | - | 21.4 | 14 | 27.7 | - | - | ||
14.86 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 12.7 | 16 | 27.7 | 17.8 | 16 | ||
14.86 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | 16.1 | 16 | 27.7 | 22.2 | 16 | ||
19.27 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 1B(25A) | 1/2B(15A) | 12.7 | 18 | 34.5 | 17.8 | 18 | ||
19.27 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 1B(25A) | 3/8B(10A) | 16.1 | 18 | 34.5 | 22.2 | 18 | ||
19.27 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 21.4 | 18 | 34.5 | 27.7 | 18 | ||
38.16 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | 21.4 | 18 | 43.2 | 27.7 | 19 | ||
38.16 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 27.2 | 18 | 43.2 | 34.5 | 19 | ||
42.87 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 1/2B(15A) | 16.1 | 19 | 49.1 | 22.2 | 22 | ||
42.87 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | 21.4 | 19 | 49.1 | 27.7 | 22 | ||
42.87 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | 27.2 | 19 | 49.1 | 34.5 | 22 | ||
42.87 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 35.5 | 19 | 49.1 | 43.2 | 22 | ||
73.70 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 2B(50A) | 3/4B(20A) | 21.4 | 22 | 61.1 | 27.7 | 26 | ||
73.70 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 2B(50A) | 1B(25A) | 34.5 | 22 | 61.1 | 34.5 | 26 | ||
73.70 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | 43.2 | 22 | 61.1 | 43.2 | 26 | ||
73.70 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 49.1 | 22 | 61.1 | 49.1 | 26 | ||
8.78 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 3/8B(10A) | - | 12.7 | 12 | 17.8 | - | - | ||
9.62 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 1/2B(15A) | - | 16.1 | 13 | 22.2 | - | - | ||
10.40 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 3/4B(20A) | - | 21.4 | 14 | 27.7 | - | - | ||
15.55 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 1B(25A) | - | 27.2 | 16 | 34.5 | - | - | ||
29.49 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 1 1/4B(32A) | - | 35.5 | 18 | 43.2 | - | - | ||
34.28 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 1 1/2B(40A) | - | 41.2 | 19 | 49.1 | - | - | ||
64.11 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 2B(50A) | - | 52.7 | 22 | 61.1 | - | - | ||
115.72 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | SCH80 | 2 1/2B(65A) | - | 65.9 | 26 | 77.1 | - | - |
Loading...
Tipo | Con saldatura a riempimento | Profilo raccordo | A T | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Senza limitazioni produttore | Colore | NA |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Spessore nominale
Diam. nominale
Diam. nominale (2° raccordo)
Dimensione D(mm)
Dimensione C(mm)
Dimensione A(mm)
Dimensione A1(mm)
Dimensione C1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali