Giunto a saldare con attacco femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

304-SWS-25

Codice componente
304-SWS-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.32 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura a riempimento Profilo raccordo Giunto Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie NA Liquido applicabile Senza limitazioni produttore Diam. nominale 1B(25A)
Dimensione D(mm) 27.2 Dimensione C(mm) 13 Dimensione A(mm) 34.5

Si trova sulla pagina di Giunto a saldare con attacco femmina, il codice articolo è il seguente: 304-SWS-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 304-SWS-25.

Supporto tecnico