Giunto a saldare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304-SWU15
304-SWU20
304-SWU25
SWU-10A
SWU-15A
SWU-20A
SWU-25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Diam. nominale Dimensione D
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione A
(mm)

49.83 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)321322.2

70.90 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)381627.7

95.67 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)471734.5

18.69 €

1 9 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/8B(10A)261217.8

22.33 €

1 9 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/2B(15A)321322.2

32.06 €

1 9 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/4B(20A)381627.7

47.17 €

1 9 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1B(25A)471734.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura a riempimento Profilo raccordo Tipo giunto Trattamento superficie NA
Liquido applicabile Senza limitazioni produttore

Supporto tecnico