Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
304-SWLS-08PTX08 |
304-SWLS-25PTX25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale | Dimensione D (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione A (mm) | Misura vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.54 € | 1 | 13 giorni | 1/4B(8A) | 9.4 | 10.5 | 14.3 | 1/4B(8A) | ||
52.38 € | 1 | 13 giorni | 1B(25A) | 27.2 | 16 | 34.5 | 1B(25A) |
Loading...
Tipo | Con saldatura a riempimento, a vite | Profilo raccordo | Gomito | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Liquido applicabile | Senza limitazioni produttore | A vite | PT |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale
Dimensione D(mm)
Dimensione C(mm)
Dimensione A(mm)
Misura vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali