Flangia per tubi 210 Kgf / Cm2 LSA per uso idraulico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304-LSA20
304-LSA25
LSA-10A
LSA-15A
LSA-20A
LSA-25A
LSA-32A
LSA-40A
LSA-50A
LSA-65A
LSA-80A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Diametro nominale Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione D
(mm)
Dimensione F
(mm)
BOLTd4

273.44 €

1 13 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)704058454.0M10

361.99 €

1 13 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)824868504.0M12

42.23 €

1 13 giorni [Acciaio] Acciaio3/8B(10A)------

52.79 €

1 13 giorni [Acciaio] Acciaio1/2B(15A)543640163.5M10

56.86 €

1 13 giorni [Acciaio] Acciaio3/4B(20A)584045204.0M10

75.23 €

1 13 giorni [Acciaio] Acciaio1B(25A)684850254.0M12

107.21 €

1 13 giorni [Acciaio] Acciaio1 1/4B(32A)76566331.56.0M12

101.46 €

1 13 giorni [Acciaio] Acciaio1 1/2B(40A)92657137.57.0M16

156.68 €

1 9 giorni [Acciaio] Acciaio2B(50A)100738547.57.0M16

302.82 €

1 13 giorni [Acciaio] Acciaio2 1/2B(65A)12892106609.5M20

409.69 €

1 13 giorni [Acciaio] Acciaio3B(80A)1401031187111.0M22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare per tubo idraulico Standard flangia Flangia a norma JIS Flange tubo per idraulico LSA
Trattamento superficie NA Specifiche Con O-ring

Supporto tecnico