Flangia per tubi dell'olio pressurizzati 210 Kgf / Cm2 SHF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304-SHF15
304-SHF20
304-SHF25
304-SHF32
304-SHF40
304-SHF50
SHF-10
SHF-15
SHF-20
SHF-25
SHF-32
SHF-40
SHF-50
SHF-65
SHF-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Diametro nominale Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione D
(mm)
Dimensione F
(mm)
BOLTd4

139.78 €

1 22 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)634022163.5M10 x 55

152.95 €

1 13 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)684522204.0M10 x 55

229.45 €

1 13 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)805328254.0M12×70

275.31 €

1 13 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)90632831.56.0M12×70

443.56 €

1 13 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)100703637.57.0M16×90

525.79 €

1 13 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)112803647.57.0M16×90

22.44 €

12.57 €

1 Stesso giorno

Stock

[Acciaio] Acciaio3/8B(10A)------

36.13 €

1 15 giorni [Acciaio] Acciaio1/2B(15A)634022163.5M10 x 55

38.28 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio3/4B(20A)684522204.0M10 x 55

55.20 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio1B(25A)805328254.0M12×70

64.02 €

1 15 giorni [Acciaio] Acciaio1 1/4B(32A)90632831.56.0M12×70

102.02 €

1 15 giorni [Acciaio] Acciaio1 1/2B(40A)100703637.57.0M16×90

89.78 €

1 15 giorni [Acciaio] Acciaio2B(50A)112803647.57.0M16×90

200.67 €

1 15 giorni [Acciaio] Acciaio2 1/2B(65A)14010045609.5M20×115

239.71 €

1 15 giorni [Acciaio] Acciaio3B(80A)155112457111.0M20×115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare per tubo idraulico Standard flangia Flangia a norma JIS Flange tubo per idraulico SHF
Trattamento superficie NA Specifiche Con O-ring, Bullone · Dado

Supporto tecnico