Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | Dimensione B (mm) | Specifiche | Dimensione L (mm) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.36 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | 22 | NA | 21 | NA | ||
14.36 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | 25 | NA | 23 | NA | ||
19.72 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | 32 | NA | 27 | NA | ||
23.22 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | 38 | NA | 29 | NA | ||
34.56 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | 45 | NA | 33 | NA | ||
62.64 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 55 | NA | 35 | NA | ||
80.19 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 65 | NA | 39 | NA | ||
95.65 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) | 75 | NA | 45 | NA | ||
7.58 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/2B(15A) | 32 | NA | 32 | Bianco | ||
9.66 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/4B(20A) | 38 | NA | 38 | Bianco | ||
14.52 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1B(25A) | 46 | NA | 45 | Bianco | ||
23.16 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/4B(32A) | 58 | NA | 50 | Bianco | ||
29.88 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 63 | NA | 55 | Bianco | ||
55.57 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 2B(50A) | 76 | NA | 60 | Bianco | ||
3.86 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/4B(8A) | 22 | Attacchi esagonali con nastro | 25 | NA | ||
4.48 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/8B(10A) | 28 | Attacchi esagonali con nastro | 28 | NA | ||
6.27 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/2B(15A) | 32 | Attacchi esagonali con nastro | 32 | NA | ||
7.84 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/4B(20A) | 38 | Attacchi esagonali con nastro | 38 | NA | ||
11.28 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1B(25A) | 46 | Attacchi esagonali con nastro | 45 | NA | ||
20.20 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/4B(32A) | 58 | Attacchi esagonali con nastro | 50 | NA | ||
29.80 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 63 | Attacchi esagonali con nastro | 55 | NA | ||
44.93 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 2B(50A) | 76 | Attacchi esagonali con nastro | 60 | NA | ||
6.40 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/4B(8A) | 22 | Attacchi esagonali per usi generici | 30 | NA | ||
7.63 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/8B(10A) | 28 | Attacchi esagonali per usi generici | 30 | NA | ||
13.06 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/2B(15A) | 32 | Attacchi esagonali per usi generici | 40 | NA | ||
16.93 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/4B(20A) | 38 | Attacchi esagonali per usi generici | 42 | NA | ||
25.01 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1B(25A) | 46 | Attacchi esagonali per usi generici | 50 | NA | ||
3.19 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/8B(6A) | 19 | NA | 22 | NA | ||
3.19 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/4B(8A) | 22 | NA | 25 | NA | ||
3.70 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/8B(10A) | 28 | NA | 28 | NA | ||
6.18 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/2B(15A) | 32 | NA | 32 | NA | ||
6.96 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/4B(20A) | 38 | NA | 38 | NA | ||
9.79 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1B(25A) | 46 | NA | 45 | NA | ||
79.88 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 2 1/2B(65A) | 96 | NA | 70 | NA | ||
117.33 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3B(80A) | 108 | NA | 75 | NA |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Liquido applicabile | Senza limitazioni produttore | Trattamento superficie | NA |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Dimensione B(mm)
Specifiche
Dimensione L(mm)
Colore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali