Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Dimensione B (mm) | Specifiche | Dimensione L (mm) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | 25 | NA | 33 | NA | ||
19.75 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | 32 | NA | 37 | NA | ||
19.75 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | 32 | NA | 37 | NA | ||
27.95 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | 38 | NA | 42 | NA | ||
27.95 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 38 | NA | 42 | NA | ||
70.71 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 55 | NA | 52 | NA | ||
8.31 € | 1 | 22 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | 22 | Attacchi esagonali con nastro | 25 | Bianco | ||
6.34 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | 28 | Attacchi esagonali con nastro | 28 | Bianco | ||
7.97 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | 32 | Attacchi esagonali con nastro | 32 | Bianco | ||
11.30 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 38 | Attacchi esagonali con nastro | 38 | Bianco | ||
23.31 € | 1 | 22 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 46 | Attacchi esagonali con nastro | 45 | Bianco | ||
12.03 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 38 | NA | 38 | Bianco | ||
18.11 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1B(25A) | 1/2B(15A) | 46 | NA | 45 | Bianco | ||
18.11 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 46 | NA | 45 | Bianco | ||
28.60 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | 58 | NA | 50 | Bianco | ||
28.60 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 58 | NA | 50 | Bianco | ||
52.47 € | 1 | 22 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 63 | NA | 55 | Bianco | ||
5.35 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | 22 | Attacchi esagonali con nastro | 25 | NA | ||
6.12 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | 28 | Attacchi esagonali con nastro | 28 | NA | ||
8.64 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | 32 | Attacchi esagonali con nastro | 32 | NA | ||
13.27 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 38 | Attacchi esagonali con nastro | 38 | NA | ||
15.41 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 46 | Attacchi esagonali con nastro | 45 | NA | ||
27.75 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 58 | Attacchi esagonali con nastro | 50 | NA | ||
29.16 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 63 | Attacchi esagonali con nastro | 55 | NA | ||
61.69 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 76 | Attacchi esagonali con nastro | 60 | NA | ||
4.70 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | 22 | NA | 25 | NA | ||
5.79 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | 28 | NA | 28 | NA | ||
7.35 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | 32 | NA | 32 | NA | ||
7.35 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | 32 | NA | 32 | NA | ||
10.91 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | 38 | NA | 38 | NA | ||
10.91 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 38 | NA | 38 | NA | ||
16.56 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1B(25A) | 1/2B(15A) | 46 | NA | 45 | NA | ||
16.56 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 46 | NA | 45 | NA | ||
27.72 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | 58 | NA | 50 | NA | ||
27.72 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 58 | NA | 50 | NA | ||
36.45 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | 63 | NA | 55 | NA | ||
36.45 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | 63 | NA | 55 | NA | ||
53.53 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 2B(50A) | 1B(25A) | 76 | NA | 60 | NA | ||
53.55 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 76 | NA | 60 | NA |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc | Liquido applicabile | Senza limitazioni produttore |
Trattamento superficie | NA | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Dimensione B(mm)
Specifiche
Dimensione L(mm)
Colore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali