Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
304-SN10 |
S25C-GALV-SN25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie | Dimensione L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.40 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | NA | 28 | ||
14.21 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1B(25A) | Cromatura trivalente | 54 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Doppio nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Liquido applicabile | Senza limitazioni produttore | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Dimensione L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali