Boccola a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304-SB08X06
304-SB10X08
304-SB15X08
304-SB15X10
304-SB20X08
304-SB20X10
304-SB20X15
304-SB25X10
304-SB25X15
304-SB25X20
304-SB50X25
304-SB50X32
304-SB50X40
S25C-RSB08X10
S25C-RSB10X15
S25C-RSB15X20
S25C-SB08
S25C-SB10
S25C-SB15
S25C-SB20
S25C-SB25
S25C-SB32
SB-8X6A
SB-10X8A
SB-15X8A
SB-15X10A
SB-20X8A
SB-20X10A
SB-20X15A
SB-25X10A
SB-25X15A
SB-25X20A
SB-32X15A
SB-32X20A
SB-32X25A
SB-40X25A
SB-40X32A
SB-50X25A
SB-50X32A
SB-50X40A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Materiale Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Dimensione L
(mm)

10.83 €

1 9 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)1/8B(6A)17

12.32 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)1/4B(8A)18

15.55 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)1/4B(8A)21

15.55 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)3/8B(10A)21

23.90 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)1/4B(8A)24

23.90 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)3/8B(10A)24

23.90 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)1/2B(15A)24

33.32 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)3/8B(10A)27

33.32 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)1/2B(15A)27

33.32 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)3/4B(20A)27

89.35 €

1 14 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3B(80A)1B(25A)35

89.35 €

1 14 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3B(80A)1 1/4B(32A)35

89.35 €

1 14 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3B(80A)1 1/2B(40A)35

11.42 €

1 9 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/4B(8A)3/8B(10A)20

12.51 €

1 Disponibile 9 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/8B(10A)1/2B(15A)22

22.07 €

1 9 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/2B(15A)3/4B(20A)26

10.16 €

1 9 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/4B(8A)1/4B(8A)20

11.42 €

1 9 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/8B(10A)3/8B(10A)22

12.51 €

1 9 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/2B(15A)1/2B(15A)26

15.47 €

1 9 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)29

24.49 €

1 9 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1B(25A)1B(25A)32

40.31 €

1 9 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)34

2.86 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/4B(8A)1/8B(6A)17

3.03 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/8B(10A)1/4B(8A)19

4.26 €

1 Disponibile 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/2B(15A)1/4B(8A)23

4.26 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/2B(15A)3/8B(10A)23

6.52 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/4B(20A)1/4B(8A)29

6.52 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/4B(20A)3/8B(10A)29

6.52 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/4B(20A)1/2B(15A)29

8.70 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1B(25A)3/8B(10A)35

8.70 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1B(25A)1/2B(15A)35

8.70 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1B(25A)3/4B(20A)35

14.08 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1 1/4B(32A)1/2B(15A)46

14.10 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1 1/4B(32A)3/4B(20A)46

14.10 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1 1/4B(32A)1B(25A)46

18.88 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1 1/2B(40A)1B(25A)50

18.88 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)50

28.90 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.2B(50A)1B(25A)63

28.90 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.2B(50A)1 1/4B(32A)63

28.90 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.2B(50A)1 1/2B(40A)63

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Boccola Filettatura di collegamento tipo M1 R
Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Liquido applicabile Senza limitazioni produttore Trattamento superficie NA
Rivestimento interno in resina NA Colore NA

Supporto tecnico