Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tubo applicabile | Fluidi applicabili | Diametro nominale (A) | Massima pressione di esercizio (MPa) | Materiale tenuta gomma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.95 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 1/2B(15A) | 1.6 | EPDM | ||
84.95 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 1/2B(15A) | 1.6 | NBR | ||
91.43 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua | 3/4B(20A) | 1.6 | EPDM | ||
91.43 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Oli e grassi | 3/4B(20A) | 1.6 | NBR | ||
93.25 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua | 1B(25A) | 1.6 | EPDM | ||
93.25 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Oli e grassi | 1B(25A) | 1.6 | NBR | ||
99.58 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua | 1 1/4B(32A) | 1.6 | EPDM | ||
99.58 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Oli e grassi | 1 1/4B(32A) | 1.6 | NBR | ||
101.38 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 1 1/2B(40A) | 1.6 | EPDM | ||
101.38 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 1 1/2B(40A) | 1.6 | NBR | ||
83.25 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 2B(50A) | 1.6 | EPDM | ||
83.25 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 2B(50A) | 1.6 | NBR | ||
106.97 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 2 1/2B(65A) | 1.6 | EPDM | ||
106.97 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 2 1/2B(65A) | 1.6 | NBR | ||
117.18 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 3B(80A) | 1.6 | EPDM | ||
117.18 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 3B(80A) | 1.6 | NBR | ||
127.71 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 4B(100A) | 1.6 | EPDM | ||
127.71 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 4B(100A) | 1.6 | NBR | ||
196.51 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 5B(125A) | 1.6 | EPDM | ||
196.51 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 5B(125A) | 1.6 | NBR | ||
236.56 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 6B(150A) | 1.6 | EPDM | ||
236.56 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 6B(150A) | 1.6 | NBR | ||
515.98 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 8B(200A) | 1.6 | EPDM | ||
515.98 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 8B(200A) | 1.6 | NBR | ||
804.38 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 10B(250A) | 1 | EPDM | ||
791.01 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 10B(250A) | 1 | NBR | ||
915.28 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 12B(300A) | 1 | EPDM | ||
915.28 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 12B(300A) | 1 | NBR |
Loading...
Tipo | Giunto | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Tipo bullone di serraggio | Bullone a esagono incassato |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Formati vari per tubazioni a pressione |
Configura
Proprietà di base
Tubo applicabile
Fluidi applicabili
Diametro nominale (A)
Massima pressione di esercizio(MPa)
Materiale tenuta gomma
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali