Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tubo applicabile | Fluidi applicabili | Diametro nominale (A) | Materiale tenuta gomma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.67 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 1/2B(15A) | EPDM | ||
69.67 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 1/2B(15A) | NBR | ||
70.60 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 3/4B(20A) | EPDM | ||
70.60 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 3/4B(20A) | NBR | ||
75.32 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua | 1B(25A) | EPDM | ||
75.32 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Oli e grassi | 1B(25A) | NBR | ||
81.90 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua | 1 1/4B(32A) | EPDM | ||
81.90 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Oli e grassi | 1 1/4B(32A) | NBR | ||
83.78 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 1 1/2B(40A) | EPDM | ||
83.78 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 1 1/2B(40A) | NBR | ||
86.62 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 2B(50A) | EPDM | ||
86.62 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 2B(50A) | NBR | ||
81.40 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 2 1/2B(65A) | EPDM | ||
90.19 € 47.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 2 1/2B(65A) | NBR | |
89.15 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 3B(80A) | EPDM | ||
88.15 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 3B(80A) | NBR | ||
99.52 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 4B(100A) | EPDM | ||
99.52 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 4B(100A) | NBR | ||
139.79 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 5B(125A) | EPDM | ||
138.21 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 5B(125A) | NBR | ||
157.10 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 6B(150A) | EPDM | ||
157.10 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 6B(150A) | NBR | ||
258.01 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 8B(200A) | EPDM | ||
258.01 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 8B(200A) | NBR | ||
289.63 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 10B(250A) | EPDM | ||
289.63 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 10B(250A) | NBR | ||
335.98 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 12B(300A) | EPDM | ||
335.98 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 12B(300A) | NBR |
Loading...
Tipo | Giunto | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1 | Materiale corpo principale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Tipo bullone di serraggio | Bullone a esagono incassato | Applicazione | Scarico acqua · Tubazioni di ventilazione |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tubo applicabile
Fluidi applicabili
Diametro nominale (A)
Materiale tenuta gomma
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali