Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tubo applicabile | Fluidi applicabili | Diametro nominale (A) | Massima pressione di esercizio (MPa) | Materiale tenuta gomma | Materiale bullone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.51 € | 1 | 8 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 3/4B(20A) | 1 | EPDM | EN 1.7220 Equiv. | ||
41.89 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 3/4B(20A) | 1 | EPDM | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
27.51 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 3/4B(20A) | 1 | NBR | EN 1.7220 Equiv. | ||
41.89 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 3/4B(20A) | 1 | NBR | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
27.51 € | 1 | 8 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua | 1B(25A) | 1 | EPDM | EN 1.7220 Equiv. | ||
41.89 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua | 1B(25A) | 1 | EPDM | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
41.89 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Oli e grassi | 1B(25A) | 1 | NBR | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
28.73 € | 1 | 8 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua | 1 1/4B(32A) | 1 | EPDM | EN 1.7220 Equiv. | ||
43.11 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua | 1 1/4B(32A) | 1 | EPDM | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
28.73 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Oli e grassi | 1 1/4B(32A) | 1 | NBR | EN 1.7220 Equiv. | ||
43.11 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Oli e grassi | 1 1/4B(32A) | 1 | NBR | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
29.32 € | 1 | 8 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 1 1/2B(40A) | 1 | EPDM | EN 1.7220 Equiv. | ||
45.50 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 1 1/2B(40A) | 1 | EPDM | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
29.32 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 1 1/2B(40A) | 1 | NBR | EN 1.7220 Equiv. | ||
45.50 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 1 1/2B(40A) | 1 | NBR | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
37.71 € | 1 | 8 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 2B(50A) | 1 | EPDM | EN 1.7220 Equiv. | ||
53.86 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 2B(50A) | 1 | EPDM | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
53.86 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 2B(50A) | 1 | NBR | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
47.88 € | 1 | 8 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 2 1/2B(65A) | 0.7 | EPDM | EN 1.7220 Equiv. | ||
73.02 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 2 1/2B(65A) | 0.7 | EPDM | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
47.88 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 2 1/2B(65A) | 0.7 | NBR | EN 1.7220 Equiv. | ||
73.02 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 2 1/2B(65A) | 0.7 | NBR | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
58.65 € | 1 | 8 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 3B(80A) | 0.7 | EPDM | EN 1.7220 Equiv. | ||
83.80 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 3B(80A) | 0.7 | EPDM | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
58.65 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 3B(80A) | 0.7 | NBR | EN 1.7220 Equiv. | ||
84.98 € | 1 | 8 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 4B(100A) | 0.5 | EPDM | EN 1.7220 Equiv. | ||
82.02 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 4B(100A) | 0.5 | EPDM | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
84.98 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 4B(100A) | 0.5 | NBR | EN 1.7220 Equiv. | ||
82.02 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 4B(100A) | 0.5 | NBR | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
85.48 € | 1 | 8 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 5B(125A) | 0.3 | EPDM | EN 1.7220 Equiv. | ||
104.54 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 5B(125A) | 0.3 | EPDM | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
106.83 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 5B(125A) | 0.3 | NBR | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
111.11 € | 1 | 8 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 6B(150A) | 0.3 | EPDM | EN 1.7220 Equiv. | ||
132.48 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 6B(150A) | 0.3 | EPDM | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
111.11 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 6B(150A) | 0.3 | NBR | EN 1.7220 Equiv. | ||
132.48 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 6B(150A) | 0.3 | NBR | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
175.21 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 8B(200A) | 0.3 | EPDM | EN 1.7220 Equiv. | ||
211.02 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 8B(200A) | 0.3 | EPDM | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
175.21 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 8B(200A) | 0.3 | NBR | EN 1.7220 Equiv. | ||
211.02 € | 1 | 7 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 8B(200A) | 0.3 | NBR | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Loading...
Tipo | Giunto | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Tipo bullone di serraggio | Bullone a esagono incassato |
---|
Configura
Proprietà di base
Tubo applicabile
Fluidi applicabili
Diametro nominale (A)
Massima pressione di esercizio(MPa)
Materiale tenuta gomma
Materiale bullone
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali