Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tubo applicabile | Fluidi applicabili | Diametro nominale (A) | Massima pressione di esercizio (MPa) | Materiale tenuta gomma | Applicazione | Materiale bullone | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.90 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua | 3/4B(20A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
72.49 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua | 3/4B(20A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
65.90 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Oli e grassi | 3/4B(20A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
76.67 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Oli e grassi | 3/4B(20A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
79.08 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua | 1B(25A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
87.55 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua | 1B(25A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
79.08 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Oli e grassi | 1B(25A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
92.61 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Oli e grassi | 1B(25A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
89.43 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua | 1 1/4B(32A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
100.73 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua | 1 1/4B(32A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
89.43 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Oli e grassi | 1 1/4B(32A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
86.97 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Oli e grassi | 1 1/4B(32A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
82.22 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 1 1/2B(40A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
91.49 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 1 1/2B(40A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
100.73 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 1 1/2B(40A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
96.77 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 1 1/2B(40A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
87.48 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 2B(50A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
91.25 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 2B(50A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
87.48 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 2B(50A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
103.27 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 2B(50A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
97.20 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 2 1/2B(65A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
106.93 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 2 1/2B(65A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
97.20 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 2 1/2B(65A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
106.94 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 2 1/2B(65A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
115.48 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 3B(80A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
125.94 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 3B(80A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
115.87 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 3B(80A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
133.48 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 3B(80A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
131.75 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 4B(100A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
143.32 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 4B(100A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
131.17 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 4B(100A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
144.60 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 4B(100A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
183.90 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 5B(125A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
195.26 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 5B(125A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
172.62 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 5B(125A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
206.52 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 5B(125A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
193.90 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 6B(150A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
215.94 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 6B(150A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
207.71 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 6B(150A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
228.40 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 6B(150A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
285.96 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 8B(200A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
313.98 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 8B(200A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
304.98 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 8B(200A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
315.33 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 8B(200A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
323.40 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 10B(250A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
352.15 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 10B(250A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
323.40 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 10B(250A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
348.25 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 10B(250A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
357.42 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 12B(300A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
386.15 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 12B(300A) | 1 | EPDM | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
383.03 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua / Oli e grassi | 12B(300A) | 1 | NBR | Per riparazione di forellini e fenditure | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
79.93 € | 1 | 7 giorni | Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | Acqua | 2B(50A) | - | EPDM | - | - | 150 |
Loading...
Tipo | Morsetto per riparazione | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Tipo bullone di serraggio | Bullone a esagono incassato |
---|
Configura
Proprietà di base
Tubo applicabile
Fluidi applicabili
Diametro nominale (A)
Massima pressione di esercizio(MPa)
Materiale tenuta gomma
Applicazione
Materiale bullone
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali