Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CX-20A-EPDM |
CX-25A-EPDM |
CX-32A-EPDM |
CX-40A-EPDM |
CX-50A-EPDM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|
71.69 € | 1 | 10 giorni | 3/4B(20A) | ||
82.65 € | 1 | 10 giorni | 1B(25A) | ||
95.60 € | 1 | 10 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
104.56 € | 1 | 10 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
90.06 € | 1 | 10 giorni | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Morsetto per riparazione | Tubo applicabile | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | Fluidi applicabili | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.6 | Materiale tenuta gomma | EPDM | Materiale corpo principale | Acciaio inox |
Tipo bullone di serraggio | Bullone a esagono incassato |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale (A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali