Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi a espansione/ritrazione in gomma flessibile, giunti ATOMS CORPORATION tipo DB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AJ-DB-40AX400L
AJ-DB-50AX400L
AJ-DB-65AX500L
AJ-DB-80AX500L
AJ-DB-100AX550L
AJ-DB-125AX550L
AJ-DB-150AX700L
AJ-DB-200AX800L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale Lunghezza L
(mm)

220.13 €

39 giorni 1 1/2B(40A)400

256.92 €

39 giorni 2B(50A)400

329.88 €

39 giorni 2 1/2B(65A)500

409.70 €

39 giorni 3B(80A)500

488.88 €

39 giorni 4B(100A)550

672.22 €

39 giorni 5B(125A)550

823.13 €

39 giorni 6B(150A)700

985.26 €

39 giorni 8B(200A)800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Giunto in gomma Fluidi applicabili Acqua Tipi di parti di collegamento Con fascetta serratubo
Materiali parti a contatto liquido Gomma Materiale parti di collegamento Gomma Eccentricità(mm) 100
Specifiche Per interro

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico