Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Misura nominale filettatura di collegamento | Diam. nominale (Ø) | D.I. flessibili applicabili (Ø) | D.E. del flessibile applicabile (Ø) | Lavorazione parte filettata R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.22 € | 1 | 12 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B | 8 | 8 | 13.5 | Frenafiletti | ||
17.55 € | 1 | 5 giorni | [Ottone] EN CW614N Equiv. | 3/8B | 8 | 8 | 13.5 | Frenafiletti | ||
77.28 € | 1 | 12 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B | 8 | 8 | 13.5 | Frenafiletti | ||
27.18 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B | 8 | 8 | 13.5 | Tipo normale (Senza frenafiletti) | ||
27.09 € | 1 | 12 giorni | [Ottone] EN CW614N Equiv. | 3/8B | 9 | 9 | 15 | Tipo normale (Senza frenafiletti) | ||
51.12 € | 1 | 12 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B | 9 | 9 | 15 | Tipo normale (Senza frenafiletti) | ||
45.69 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B | 10 | 10 | 16 | Frenafiletti | ||
30.10 € | 1 | 12 giorni | [Ottone] EN CW614N Equiv. | 1/2B | 12 | 12 | 18 | Tipo normale (Senza frenafiletti) | ||
59.57 € | 1 | 12 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B | 12 | 12 | 18 | Tipo normale (Senza frenafiletti) | ||
15.41 € | 1 | 5 giorni | [Ottone] EN CW614N Equiv. | 3/8B | 12 | 12 | 18 | Tipo normale (Senza frenafiletti) | ||
59.48 € | 1 | 12 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B | 12 | 12 | 18 | Tipo normale (Senza frenafiletti) | ||
39.08 € | 1 | 12 giorni | [Ottone] EN CW614N Equiv. | 1/2B | 15 | 15 | 22 | Frenafiletti | ||
30.21 € | 1 | 12 giorni | [Ottone] EN CW614N Equiv. | 1/2B | 15 | 15 | 22 | Tipo normale (Senza frenafiletti) | ||
94.58 € | 1 | 12 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B | 15 | 15 | 22 | Frenafiletti | ||
62.54 € | 1 | 12 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B | 15 | 15 | 22 | Tipo normale (Senza frenafiletti) | ||
39.04 € | 1 | 12 giorni | [Ottone] EN CW614N Equiv. | 3/8B | 15 | 15 | 22 | Frenafiletti | ||
55.82 € | 1 | 12 giorni | [Ottone] EN CW614N Equiv. | 1/2B | 19 | 19 | 26 | Tipo normale (Senza frenafiletti) | ||
72.95 € | 1 | 12 giorni | [Ottone] EN CW614N Equiv. | 1B | 19 | 19 | 26 | Frenafiletti | ||
56.29 € | 1 | 12 giorni | [Ottone] EN CW614N Equiv. | 1B | 19 | 19 | 26 | Tipo normale (Senza frenafiletti) | ||
55.98 € | 1 | 12 giorni | [Ottone] EN CW614N Equiv. | 3/4B | 19 | 19 | 26 | Tipo normale (Senza frenafiletti) |
Loading...
Tipo | Raccordo per tubi flessibili | Liquido applicabile | Acqua | Profilo | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo collegamento flessibile | Dado | Tipo di collegamento | Filettatura maschio | Tipo di filettatura di collegamento | R |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Misura nominale filettatura di collegamento
Diam. nominale(Ø)
D.I. flessibili applicabili(Ø)
D.E. del flessibile applicabile(Ø)
Lavorazione parte filettata R
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali