• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavola ABG

Tavola ABG

Applications: Plain
· Usage Form: Hanging
· Form: Horizontal.
· Without adhesive tape
· Specification: Flat board type, with chain
· Surface marking: Plain
· Material: ABG Board
· Board thickness (mm): 14
· Brown color
· Piece (qty): 1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABG-11
ABG-21
ABG-31
ABG-41
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura (longitudinale)
(mm)
Misura (laterale)
(mm)

21.81 €

6 giorni 220133

21.50 €

6 giorni 243118

21.51 €

6 giorni 216144

13.13 €

6 giorni 16264

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiali per fai-da-te Tipo di materiale grezzo per fai-da-te Legno Tipi di materiale grezzo per fai-da-te Piastra, carattere per piastra
Spessore(mm) 14 Colore Marrone Specifiche Con piastra piatta e catene
Profilo Tipo orizzontale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico