• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavola QB

Tavola QB

Usage Form: Hanging
· Form: Horizontal
· Without adhesive tape
· Specification: Flat board type, with chain
· Surface marking: Plain
· Material: QB Board
· Piece (qty): 1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QB151
QB152
QB153
QB181
QB182
QB183
QB241
QB242
QB243
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Spessore
(mm)
Colore Misura (longitudinale)
(mm)
Misura (laterale)
(mm)

8.57 €

6 giorni 13Marrone15060

8.57 €

6 giorni 13Verde15060

8.57 €

6 giorni 13Blu15060

9.26 €

5 giorni 10Marrone18680

9.26 €

6 giorni 10Verde18680

9.26 €

6 giorni 10Blu18680

10.39 €

5 giorni 13Marrone24096

10.39 €

6 giorni 13Verde24096

10.39 €

6 giorni 13Blu24096

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiali per fai-da-te Tipo di materiale grezzo per fai-da-te Legno Tipi di materiale grezzo per fai-da-te Piastra, carattere per piastra
Specifiche Con piastra piatta e catene Profilo Tipo orizzontale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico