Sumi Holiday (Foglio acrilico)

Sumi Holiday (Foglio acrilico)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Acrylic material (colored, non-transparent). Available in different sizes from small (180 × 160 mm) to large (1,300 × 1,100 mm).

[Features]
· Can be sorted according to the color of the labels.
· Fast stock checking and customer response.
· The actual color of Sumiholiday may differ to the color shown in the images.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A068-3S
A165-2US
A960-2SS
A960-2US
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Misura (spessore piastra)
(mm)
Misura (longitudinale)
(mm)
Misura (laterale)
(mm)

27.18 €

12.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Bianco] Bianco3545320

8.31 €

2.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Avorio2180160

10.76 €

3.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Nero] Nero2320180

8.31 €

2.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Nero] Nero2180160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acrilico (PMMA) Grado Standard Lavorazione fori Senza lavorazione fori

Supporto tecnico