Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L2SA-25
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | 90° | Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) | Saldato |
---|---|---|---|---|---|
D.E. nominale Gamma D | 2.5S–4.5S | Materiale raccordo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | D.E. nominale D(Ø) | 63.5 |
Diam., centrale | Diametro uguale / Concentrico | Trattamento superficie | Lucidatura superficie interna/esterna | Tipo standard | Standard 3A |
Diametro nominale applicabile (poll.) | 2 1/2 |
Si trova sulla pagina di Raccordi per tubi sanitari - Gomito lungo a 90° - Standard 3A, il codice articolo è il seguente: L2SA-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L2SA-25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali