Raccordi per tubi in acciaio inox – gomito maschio ad attacco rapido

Raccordi per tubi in acciaio inox – gomito maschio ad attacco rapido
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs and carefully selected from products by Asian manufacturers. Select an item according to your various usage scenarios. A Taiwanese manufacturer of piping parts/hydraulic equipment products founded in 1980. ISO: 9001-certified in 2006. Achieves world standard quality levels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PME08M06T

Codice componente
PME08M06T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.94 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Gomito a 90° Diametro esterno tubo compatibile d(Ø) 8mm
Tipo di filettatura di collegamento PT Misura nominale vite 1/4B Pressione di esercizio massima(MPa) 0.98
Trattamento superficie NA Tipo Gomito maschio a innesto rapido

Si trova sulla pagina di Raccordi per tubi in acciaio inox – gomito maschio ad attacco rapido, il codice articolo è il seguente: PME08M06T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PME08M06T.

Supporto tecnico