Raccordi per usi generici – nippli esagonali – HN

Raccordi per usi generici – nippli esagonali – HN
Applicable fluids include water, air, and oil. Screw diameters are the same, and screws with diameters ranging from 1/8 to 2 inches can be selected. Stainless steel is the material used. A Taiwanese manufacturer of piping parts/hydraulic equipment products established in 1980. ISO: 9001-certified in 2006. Achieves stable quality at low cost.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HN03T
HN06T
HN10T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

4.76 €

1 5 giorni 1/8"

4.57 €

1 5 giorni 1/4"

6.41 €

1 5 giorni 3/8"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro uguale Pressione di esercizio massima(MPa) 20.58 Trattamento superficie NA
Tipo Raccordo maschio dritto con attacco esagonale sui due lati Tipi di filettatura di collegamento M1 PT

Supporto tecnico