Tavole manuali a cremagliera a coda di rondine su asse X: 40×40 / 60×40 / 60×60 / 80×40 / 100×40 / 120×40 / 140×40mm [D1-4]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D1-48
D1-414
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura tavola (spessore) (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza)
(mm)
Distanza percorsa (distanza X)
(mm)
Misura tavola (spessore)
(mm)
Parallelismo tavola
(µm)

107.11 €

4 giorni 35.1~4080±303860

121.29 €

4 giorni -140±60-60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 30.1~50 Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero Categoria Corpo principale Misura tavola (lunghezza)(mm) 40
Carico ammesso(N) 39.2 Tipo Tavole su asse X Direzione di montaggio testina micrometrica Posizione centrale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico