Codice articolo del costruttore: EMT-6
Marca: EMT
Prezzo: 8.88 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EMT-6
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipo di attacco - Tube diametro uguale | Giunto dritto | Materiale del tubo applicabile | Rame |
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø) | 9.525 | Diam. esterno tubo applicabile D2(Ø) | 9.525 | Pressione di esercizio massima(MPa) | 16 |
Trattamento superficie | NA | Con tubo in acciaio | Misura imperiale tubo | Dimensioni standard | Pollici |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali