• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi per tubi in acciaio inox – connettore dritto – [EMMT]

Raccordi per tubi in acciaio inox – connettore dritto – [EMMT]
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs and carefully selected from products by Asian manufacturers. Select items according to your various usage scenarios. A fitting manufacturer established in 2005 in Shanghai, China. EMT's stainless steel joints are highly durable against water, oil, and other fluids.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EMMT-4-6R
EMMT-8-4R
EMMTM-6-6R
EMMTM-6-8R
EMMTM-8-6R
EMMTM-10-8R
EMMTM-12-6R
EMMTM-12-8R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Misura nominale vite Con tubo in acciaio Dimensioni standard

6.94 €

1 9 giorni 6.353/8BMisura imperiale tuboPollici

9.21 €

1 11 giorni 12.71/4BMisura imperiale tuboPollici

7.67 €

1 11 giorni 63/8BMisura metrica tuboMetro

8.36 €

1 11 giorni 61/2BMisura metrica tuboMetro

7.39 €

1 11 giorni 83/8BMisura metrica tuboMetro

8.88 €

1 11 giorni 101/2BMisura metrica tuboMetro

9.21 €

1 11 giorni 123/8BMisura metrica tuboMetro

9.47 €

1 11 giorni 121/2BMisura metrica tuboMetro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Olio
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Raccordo maschio/femmina Materiale del tubo applicabile Rame
Tipo di filettatura di collegamento R Pressione di esercizio massima(MPa) 16 Trattamento superficie NA

Supporto tecnico