Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EPOC4-01 |
EPOC4-M5 |
EPOC6-01 |
EPOC8-01 |
EPOC8-02 |
EPOC10-02 |
EPOC12-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Pipe connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | R1/8 | |
0.50 € | 200 | 14 giorni | 4 | M5 | ||
0.87 € | 1 | 20 giorni | 6 | R1/8 | ||
1.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | R1/8 | |
2.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | R1/4 | |
1.55 € | 100 | 14 giorni | 10 | R1/4 | ||
2.22 € | 50 | 14 giorni | 12 | R3/8 |
Loading...
Tipo | Single-Action Coupling | Tipo raccordo | Screw Mount Direction | Liquido applicabile | Air |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Brass | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | Standard (Brass) |
Materiale guarnizione | Standard (NBR) | Montaggio a vite, direzione | Straight | Temperatura di esercizio(°C) | 0::60 |
Details Type | Round Shape Screw Straight |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Pipe connection screw
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali