Attacco a innesto rapido, a T

Attacco a innesto rapido, a T
  • Sconto volumi elevati
Y type single-touch fitting. The applicable tube diameters that can be selected are ⌀4, 6, 8, 10, and 12. We keep items in stock to enable same-day shipping. Note that some products are only sold in lots. (Example: Minimum order quantity of 50 pieces.) Chinese pneumatic device-related product manufacturer, founded in 1986. The company obtained ISO 9001 certification in 1998, and their products are highly regarded around the world for their stable quality.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EPY4
EPY6
EPY12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Rod Quantity
(piece)

0.99 €

1 Disponibile 5 giorni 4100

0.82 €

1 Disponibile 5 giorni 61

3.52 €

1 Disponibile 5 giorni 1225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Single-Action Coupling Tipo raccordo Screw Mount Branch Liquido applicabile Air
Materiale corpo principale Standard (PBT) Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione Standard (NBR)
Giunto, diam. uguale Union Y Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico