Raccordo rapido, diritto, unione con profilo differente

Raccordo rapido, diritto, unione con profilo differente
One-ouch fitting with stepped diameter union. The applicable tube diameters that can be selected are ⌀4, 6, 8, 10, and 12. We keep items in stock to enable same-day shipping. Note that some products are only sold in lots. (Example: Minimum order quantity of 50 pieces.) Chinese pneumatic device-related product manufacturer, founded in 1986. The company obtained ISO 9001 certification in 1998, and their products are highly regarded around the world for their stable quality.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EPG6-4
EPG8-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2
(φ)

0.40 €

20 5 giorni 64

0.54 €

20 5 giorni 86

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Single-Action Coupling Tipo raccordo Union with different diameters Liquido applicabile Air
Materiale corpo principale Standard (PBT) Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione Standard (NBR)
Giunto, diam. diverso Different Diameter Union Straight Temperatura di esercizio(°C) 0::60 Rod Quantity(piece) 1

Supporto tecnico