Attacco a spina

Attacco a spina
This product is a screw plug. Select the pipe screw from G1/8 and 1/4. Note that this product is only sold in lots. (Example: Minimum order quantity of 100 pieces.) Chinese pneumatic device-related product manufacturer, founded in 1986. The company obtained ISO 9001 certification in 1998, and their products are highly regarded around the world for their stable quality.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBPG-01
MBPG-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura per collegamento tubo

0.68 €

1 Stesso giorno

Stock

1/8B(6A)G1/8

1.05 €

1 Stesso giorno

Stock

1/4B(8A)G1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacco a spina
Materiale Ottone Filettatura di collegamento tipo M1 G (Filettatura maschio) Pressione di esercizio massima(MPa) 0.8
Liquido applicabile Aria Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico