Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HZ-5/16 |
HZ-M6 |
HZ-M12 |
HZA-3/8 |
HZA-5/16 |
HZA-M8 |
HZA-M10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Superficie maniglia | Filettatura nominale M | Lunghezza complessiva (mm) | Spessore impugnatura (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | Richiesta di viti speciali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 1 | 19 giorni | Cromatura | - | 63 | 19 | 64 | 5/16" | ||
54.53 € | 1 | 5 giorni | Cromatura | M6 | 54 | 16 | 46 | - | ||
10.80 € | 1 | 19 giorni | Cromatura | M12 | 97 | 29 | 85 | - | ||
8.35 € | 1 | 19 giorni | Sabbiatura | - | 73 | 23 | 75 | 3/8" | ||
7.59 € | 1 | 19 giorni | Sabbiatura | - | 63 | 19 | 64 | 5/16" | ||
8.10 € | 1 | 19 giorni | Sabbiatura | M8 | 72 | 19 | 64 | - | ||
8.35 € | 1 | 19 giorni | Sabbiatura | M10 | 85 | 23 | 75 | - |
Loading...
Tipo | Impugnatura di rotazione | Profilo | Tipo manico | Materiale maniglia | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale sezione di montaggio | Acciaio | Trattamento superficie sezione di montaggio | Cromatura | Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Proprietà di base
Superficie maniglia
Filettatura nominale M
Lunghezza complessiva(mm)
Spessore impugnatura(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Richiesta di viti speciali
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali