Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HI-3/8 |
HI-5/16 |
HI-M8 |
HI-M10 |
HI-M12 |
HIA-3/8 |
HIA-5/16 |
HIA-M8 |
HIA-M12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Superficie maniglia | Filettatura nominale M | Lunghezza complessiva (mm) | Spessore impugnatura (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | Richiesta di viti speciali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.13 € | 1 | 5 giorni | Cromatura | - | 102 | 23 | 80 | 3/8" | ||
11.02 € | 1 | 5 giorni | Cromatura | - | 80 | 19 | 62 | 5/16" | ||
8.07 € | 1 | 19 giorni | Cromatura | M8 | 70 | 19 | 62 | - | ||
24.99 € | 1 | 5 giorni | Cromatura | M10 | 90 | 23 | 80 | - | ||
13.47 € | 1 | 11 giorni | Cromatura | M12 | 102 | 28 | 90 | - | ||
11.50 € | 1 | 5 giorni | Sabbiatura | - | 102 | 23 | 80 | 3/8" | ||
27.73 € | 1 | 5 giorni | Sabbiatura | - | 80 | 19 | 62 | 5/16" | ||
8.00 € | 1 | 19 giorni | Sabbiatura | M8 | 70 | 19 | 62 | - | ||
12.00 € | 1 | 19 giorni | Sabbiatura | M12 | 102 | 28 | 90 | - |
Loading...
Tipo | Impugnatura di rotazione | Profilo | Ad asta (Dritta) | Materiale maniglia | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale sezione di montaggio | Acciaio | Trattamento superficie sezione di montaggio | Cromatura | Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Proprietà di base
Superficie maniglia
Filettatura nominale M
Lunghezza complessiva(mm)
Spessore impugnatura(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Richiesta di viti speciali
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali