Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HIZ-M6 |
HIZ-M10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza complessiva (mm) | Spessore impugnatura (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | Richiesta di viti speciali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.51 € | 1 | 5 giorni | M6 | 58 | 20 | 50 | - | ||
8.92 € | 1 | 19 giorni | M10 | 83 | 28 | 73 | - |
Loading...
Tipo | Impugnatura di rotazione | Profilo | Tipo manico | Materiale maniglia | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Superficie maniglia | Cromatura | Materiale sezione di montaggio | Acciaio | Trattamento superficie sezione di montaggio | Cromatura |
Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza complessiva(mm)
Spessore impugnatura(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Richiesta di viti speciali
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali