• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Impugnatura fissa

Impugnatura fissa

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HZF-5/16

Marca: FLAIR

Prezzo: 7.48

Tempi di consegna: 19 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HZF-5/16

Codice componente
HZF-5/16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.48 €

1 19 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Tipo manico Materiale maniglia Alluminio
Superficie maniglia Cromatura Materiale sezione di montaggio Acciaio Trattamento superficie sezione di montaggio Cromatura
Metodo di montaggio Filettatura maschio Lunghezza complessiva(mm) 71 Spessore impugnatura(mm) 21
Lunghezza impugnatura(mm) 62 Richiesta di viti speciali 5/16"

Supporto tecnico