Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HMB-125 |
HMB-160 |
HMB-160-SQ |
HMB-200 |
HMB-200-SQ |
HMB-250-SQ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno maniglia (Ø) | Sezione di attacco, lavorazione fori | D.E. albero (Ø) | Diametro foro rotondo (mm) | Diametro foro quadrato W (mm) | Raggio di virata (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02 € | 1 | 19 giorni | 136.5 | Foro rotondo (Foro passante) | 34 | 10 | - | 125 | ||
21.80 € | 1 | 19 giorni | 173 | Foro rotondo (Foro passante) | 38 | 14 | - | 160 | ||
24.81 € | 1 | 19 giorni | 173 | Foro quadrato | 38 | - | V17 | 160 | ||
25.68 € | 1 | 19 giorni | 214 | Foro rotondo (Foro passante) | 44 | 17 | - | 200 | ||
28.65 € | 1 | 19 giorni | 214 | Foro quadrato | 44 | - | V22 | 200 | ||
34.64 € | 1 | 11 giorni | 264 | Foro quadrato | 48 | - | V22 | 250 |
Loading...
Tipo volantino | Manovelle girevoli | Maniglia, materiale | Zinco pressofuso | Maniglia | Senza (Con foro di montaggio manopola) |
---|---|---|---|---|---|
Maniglia, superficie | Vernice | Lavorazione sedi viti di fermo | NA |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno maniglia(Ø)
Sezione di attacco, lavorazione fori
D.E. albero(Ø)
Diametro foro rotondo(mm)
Diametro foro quadrato W(mm)
Raggio di virata(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali