Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LKBM12UUOP |
LKBM13UUOP |
LKBM16UUOP |
LKBM20UUOP |
LKBM25UUOP |
LKBM30UUOP |
LKBM35UUOP |
LKBM40UUOP |
LKBM50UUOP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.81 € | 1 | 5 giorni | 12 | 30 | 21 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
3.45 € | 1 | 16 giorni | 13 | 32 | 23 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
3.78 € | 1 | 5 giorni | 16 | 37 | 28 | 774 | 1180 | -0.009 | 12 | ||
5.06 € | 1 | 5 giorni | 20 | 42 | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | ||
5.93 € | 1 | 61 giorni | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | ||
6.88 € | 1 | 32 giorni | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | ||
9.42 € | 1 | 16 giorni | 35 | 70 | 52 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | ||
13.15 € | 1 | 16 giorni | 40 | 80 | 60 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | ||
27.39 € | 1 | 21 giorni | 50 | 100 | 80 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 |
Loading...
Tipo | Dritto | Stile | Tipo aperto | Materiale di Cilindro esterno | Acciaio per cuscinetti |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie | Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A |
Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo | Precisione | Grado standard | Tipo | Con fenditure |
Lunghezza | Standard | Materiale di una sfera | Acciaio per cuscinetti | Guarnizione | Guarnizione sui due lati |
Configura
Proprietà di base
Diametro albero(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali