Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SKBBR16UU |
SKBBR20UU |
SKBBR25UU |
SKBBR30UU |
SKBBR35UU |
SKBBR40UU |
SKBBR50UU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Eccentricità (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.28 € | 1 | 21 giorni | 16 | 45 | 22.5 | 770 | 1170 | 12 | ||
12.95 € | 1 | 5 giorni | 20 | 50 | 24 | 860 | 1370 | 15 | ||
13.13 € | 1 | 21 giorni | 25 | 65 | 30 | 980 | 1560 | 15 | ||
16.31 € | 1 | 21 giorni | 30 | 70 | 35 | 1560 | 2740 | 15 | ||
23.24 € | 1 | 21 giorni | 35 | 80 | 40 | 1660 | 3130 | 20 | ||
29.63 € | 1 | 21 giorni | 40 | 90 | 45 | 2150 | 4010 | 20 | ||
88.01 € | 1 | 15 giorni | 50 | 110 | 60 | 3820 | 7930 | 20 |
Loading...
Tipo | Alloggiamento | Stile | Standard | Movimento | Movimento lineare |
---|---|---|---|---|---|
Con lubrificazione | N/A | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo | Precisione | Grado standard |
Tipo | Standard | Lunghezza | Standard | Materiale | Lega di alluminio |
Trattamento superficie | Alluminio anodizzato trasparente | Guarnizione | Guarnizione sui due lati |
Configura
Proprietà di base
Diametro albero(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali