Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DAAC26-8-10 |
DAAC44-12-19 |
DAAC56-16-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Momento di inerzia (kg・m2) | Numero farfalla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.96 € 20.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1.01–3.00 | 8 | 10 | 26 | 25.5 | 2.8 | 1.8x10-6 | A farfalla singola | ||
44.96 € 31.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10.01–20.00 | 12 | 19 | 44 | 34.5 | 17.4 | 2.5X10-5 | - | ||
110.68 € 77.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 20.01–50.00 | 16 | 16 | 56 | 45 | 50 | 1.0x10-4 | - |
Loading...
Tipo | A disco | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | Applicazione | Servomotore / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4,001–10,000 | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | Materiale corpo | Alluminio |
Categoria | Corpo giunto | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 10000 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1 |
Materiale parte disco | Acciaio inox | Gioco assiale ammesso (±)(mm) | 0.2 | Metodo di serraggio asse | Con vite di fissaggio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Numero farfalla
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali