Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / doppia gola ad anello / tenuta / versione lunga / lMYMLUU

Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / doppia gola ad anello / tenuta / versione lunga / lMYMLUU
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. This manufacturer is a linear parts manufacturer based in China. MYT products are manufactured under a strict quality management system and have been adopted all over the world.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LMYM4L
LMYM5LUU
LMYM6LUU
LMYM8LUU
LMYM10LUU
LMYM12LUU
LMYM16LUU
LMYM20LUU
LMYM25LUU
LMYM40LUU
LMYM60LUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)
Guarnizione

5.77 €

1 18 giorni 4238254139-0.0110NA

7.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

52810412263-0.0110Disponibile

4.70 €

1 5 giorni 63512323530-0.0115Disponibile

3.93 €

1 5 giorni 84515431784-0.0115Disponibile

6.13 €

1 6 giorni 1055195881100-0.0115Disponibile

14.22 €

1 5 giorni 1257218131570-0.0115Disponibile

6.22 €

1 5 giorni 16702812302350-0.0115Disponibile

10.07 €

1 5 giorni 20803214002740-0.01220Disponibile

13.60 €

1 5 giorni 251124015603140-0.01220Disponibile

36.18 €

1 5 giorni 401516034308040-0.01525Disponibile

85.50 €

51.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6020990755020000-0.0230Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Stile Standard Materiale di Cilindro esterno Acciaio per cuscinetti
Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo lungo Precisione Grado standard Tipo Standard
Lunghezza Tipo lungo Materiale di una sfera Acciaio per cuscinetti Con o senza fermo in metallo NA

Supporto tecnico