Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LMYMF6UU |
LMYMF10UU |
LMYMF12UU |
LMYMF13UU |
LMYMF16UU |
LMYMF20UU |
LMYMF25UU |
LMYMF30UU |
LMYMF35UU |
LMYMF40UU |
LMYMF50UU |
LMYMF80UU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.64 € | 1 | 5 giorni | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | ||
5.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 29 | 19 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | ||
4.90 € | 1 | 5 giorni | 12 | 30 | 21 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
5.51 € | 1 | 5 giorni | 13 | 32 | 23 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
6.36 € | 1 | 5 giorni | 16 | 37 | 28 | 774 | 1180 | -0.009 | 12 | ||
7.44 € | 1 | 5 giorni | 20 | 42 | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | ||
11.92 € | 1 | 5 giorni | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | ||
15.38 € | 1 | 5 giorni | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | ||
18.19 € | 1 | 5 giorni | 35 | 70 | 52 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | ||
34.72 € | 1 | 5 giorni | 40 | 80 | 60 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | ||
67.94 € | 1 | 5 giorni | 50 | 100 | 80 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 | ||
160.03 € | 1 | 9 giorni | 80 | 140 | 120 | 7350 | 16000 | -0.015 | 25 |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Flangia standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie | Movimento | Movimento lineare |
Con lubrificazione | N/A | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo | Precisione | Grado standard |
Tipo | Con flangia sull'estremità | Lunghezza | Standard | Profilo flangia | Profilo rotondo |
Materiale di una sfera | Acciaio per cuscinetti | Guarnizione | Disponibile | Con o senza fermo in metallo | NA |
Configura
Proprietà di base
Diametro albero(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali