Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LMYMF8LUU |
LMYMF10LUU |
LMYMF12LUU |
LMYMF16LUU |
LMYMF20LUU |
LMYMF25LUU |
LMYMF30LUU |
LMYMF40LUU |
LMYMF50LUU |
LMYMF60LUU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.42 € | 1 | 5 giorni | 8 | 45 | 15 | 431 | 784 | -0.01 | 15 | ||
13.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 55 | 19 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | ||
6.96 € | 1 | 5 giorni | 12 | 57 | 21 | 813 | 1570 | -0.01 | 15 | ||
9.21 € | 1 | 24 giorni | 16 | 70 | 28 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | ||
8.75 € | 1 | 5 giorni | 20 | 80 | 32 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | ||
15.67 € | 1 | 5 giorni | 25 | 112 | 40 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | ||
20.84 € | 1 | 5 giorni | 30 | 123 | 45 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | ||
53.89 € | 1 | 5 giorni | 40 | 151 | 60 | 3430 | 8040 | -0.015 | 25 | ||
58.40 € | 1 | 9 giorni | 50 | 192 | 80 | 6080 | 15900 | -0.015 | 25 | ||
89.84 € | 1 | 59 giorni | 60 | 209 | 90 | 7550 | 20000 | -0.02 | 30 |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Flangia standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie | Movimento | Movimento lineare |
Con lubrificazione | N/A | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo | Precisione | Grado standard |
Tipo | Con flangia sull'estremità | Lunghezza | Tipo lungo | Profilo flangia | Profilo rotondo |
Materiale di una sfera | Acciaio per cuscinetti | Guarnizione | Disponibile | Con o senza fermo in metallo | NA |
Configura
Proprietà di base
Diametro albero(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali