Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata centrale / acciaio / versione lunga / lMYMKMLUU

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata centrale / acciaio / versione lunga / lMYMKMLUU
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. This manufacturer is a linear parts manufacturer based in China. MYT products are manufactured under a strict quality management system and have been adopted all over the world.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LMYMKM25LUU
LMYMKM35LUU
LMYMKM40LUU
LMYMKM50LUU
LMYMKM60LUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)

35.22 €

1 Stesso giorno

Stock

251124015603140-0.01220

43.11 €

1 9 giorni 351355226506270-0.01525

96.28 €

1 5 giorni 401516034308040-0.01525

125.13 €

1 24 giorni 5019280608015900-0.01525

175.24 €

1 24 giorni 6020990755020000-0.0230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Con flangia centrale
Materiale di Cilindro esterno Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo lungo Precisione Grado standard
Tipo Con flangia sull'estremità Lunghezza Tipo lungo Profilo flangia Rettangolare
Materiale di una sfera Acciaio per cuscinetti Guarnizione Disponibile Con o senza fermo in metallo NA

Supporto tecnico