Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LMYMHM12LUU |
LMYMHM16LUU |
LMYMHM20LUU |
LMYMHM30LUU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.72 € | 1 | 18 giorni | 12 | 57 | 21 | 813 | 1570 | -0.01 | 15 | ||
18.91 € | 1 | 5 giorni | 16 | 70 | 28 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | ||
22.24 € | 1 | 5 giorni | 20 | 80 | 32 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | ||
43.99 € | 1 | 5 giorni | 30 | 123 | 45 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Con flangia centrale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie | Movimento | Movimento lineare |
Con lubrificazione | N/A | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo lungo | Precisione | Grado standard |
Tipo | Con flangia sull'estremità | Lunghezza | Tipo lungo | Profilo flangia | Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo |
Materiale di una sfera | Acciaio per cuscinetti | Guarnizione | Disponibile | Con o senza fermo in metallo | NA |
Configura
Proprietà di base
Diametro albero(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali