Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda guidata / acciaio / versione lunga / lMYMFPLUU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LMYMFP16LUU
LMYMFP20LUU
LMYMFP30LUU
LMYMFP35LUU
LMYMFP40LUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)

16.17 €

1 5 giorni 16702812302350-0.0115

22.21 €

1 5 giorni 20803214002740-0.01220

31.85 €

1 12 giorni 301234524905490-0.01220

44.65 €

1 5 giorni 351355226506270-0.01525

85.17 €

1 25 giorni 401516034308040-0.01525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia pilota
Materiale di Cilindro esterno Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo lungo Precisione Grado standard
Tipo Con inserto con flangia Lunghezza Tipo lungo Profilo flangia Profilo rotondo
Materiale di una sfera Acciaio per cuscinetti Guarnizione Disponibile Con o senza fermo in metallo NA

Supporto tecnico