Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SMYC8UU |
SMYC10UU |
SMYC12UU |
SMYC13UU |
SMYC16UU |
SMYC20UU |
SMYC25UU |
SMYC30UU |
SMYC35UU |
SMYC40UU |
SMYC50UU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 1 | 5 giorni | 8 | 30 | 17 | 274 | 392 | -0.009 | 12 | ||
5.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 20 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | ||
5.96 € | 1 | 5 giorni | 12 | 36 | 21 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
5.82 € | 1 | 5 giorni | 13 | 39 | 22 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
8.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 44 | 25 | 774 | 1180 | -0.009 | 12 | |
9.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 20 | 50 | 27 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | ||
18.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | 67 | 38 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | |
23.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 30 | 72 | 39 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | ||
32.96 € | 1 | 5 giorni | 35 | 80 | 45 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | ||
43.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | 90 | 51 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | |
88.69 € | 1 | 5 giorni | 50 | 110 | 61 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 |
Loading...
Tipo | Alloggiamento | Stile | Standard | Materiale di Cilindro esterno | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie cilindro esterno | Trattamento superficie | Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A |
Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo | Precisione | Grado standard | Tipo | Con alloggiamento |
Lunghezza | Standard | Guarnizione | Disponibile | Con o senza fermo in metallo | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali