• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocchi larghi / alluminio / tipo aperto / SMYBR

Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocchi larghi / alluminio / tipo aperto / SMYBR
  • Sconto volumi elevati
Made of aluminum alloy with support rail block anodized white. A box type unit that can be easily used as a linear bushing unit. MYT is a manufacturer of linear parts based in China. MYT products are manufactured under a strict quality management system and have been adopted all over the world.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMYBR16UU
SMYBR20UU
SMYBR25UU
SMYBR30UU
SMYBR35UU
SMYBR40UU
SMYBR50UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)

9.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

164522.57701170

11.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2050248601370

18.92 €

1 Stesso giorno

Stock

2565309801560

24.29 €

1 5 giorni 30703515602740

27.31 €

1 5 giorni 35804016603130

36.81 €

1 51 giorni 40904521504010

82.66 €

1 5 giorni 501106038207930

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Alloggiamento Stile Tipo aperto Materiale di Cilindro esterno Alluminio
Trattamento superficie cilindro esterno Trattamento superficie Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado standard Tipo Con alloggiamento
Lunghezza Standard Guarnizione Disponibile Con o senza fermo in metallo NA

Supporto tecnico