• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocchi larghi / alluminio / tipo aperto / TMYBRUU

Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocchi larghi / alluminio / tipo aperto / TMYBRUU
  • Sconto volumi elevati
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. This manufacturer is a linear parts manufacturer based in China. MYT products are manufactured under a strict quality management system and have been adopted all over the world.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TMYBR16UU
TMYBR20UU
TMYBR25UU
TMYBR30UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)

12.48 €

1 5 giorni 164231392490

18.04 €

1 Disponibile 38 giorni 2051347841176

19.52 €

1 18 giorni 25654115682352

36.76 €

1 5 giorni 307545.517642940

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Alloggiamento Stile Tipo aperto Materiale di Cilindro esterno Alluminio
Trattamento superficie cilindro esterno Trattamento superficie Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado standard Tipo Con alloggiamento
Lunghezza Standard Guarnizione Disponibile Con o senza fermo in metallo NA

Supporto tecnico